Nuron
TE 50-22 Batteridriven borrhammare
Borrhammare TE 50-22 väska Artikelnummer: 2370435
Slide 1 of 7: L600145 (3041077)
Kompakt och batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare med lägre vikt, mer kraft och mindre vibrationer för borrning och bilning i betong (Nuron-batteri)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 5.5 kg
- Optimalt slagborrningsområde: 20 - 55 mm
- Slagborrningsområde i diameter: 12 - 82 mm
Andra sökte även på Kombihammare, Safeset, mejselhammare or bilning.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med väska Inkluderas: 1x Hilti Fett, 1x Verktygsväska TE 50-22 kpl
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
16 682,63 SEK