Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

NRC 6-22 Batteridriven armeringskap

Armeringskap NRC 6-22 väska Artikelnummer: 2404224

Batteridriven armeringskap för kall kapning med låg gnistbildning av gängstänger och (25 mm/#8) armeringsjärn (Nuron plattform)

  • Kapacitet för kapning av armeringsjärn (mm): 25 mm
  • Bladdiameter: 110 mm
  • Vikt: 3.3 kg

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med väska Inkluderas: 1x Dammsugarpåse flush cut, 1x Tillbehörs kpl, 1x Verktygsväska NRC 6-22 kpl
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
9 675,98 SEK