Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

SD 2500 Gipsskruvdragare

Trä-/gipsskruvdragare SD 2500 230V #236597

Nätdriven gipsskruvdragare med 2500 varv/min för montage med trä/gips

  • Märkspänning: 230 V
  • Mått (LxBxH): 310 x 77 x 170 mm
  • Chucktyp: 1/4 tum sexkantshylsa

Andra sökte även på borrmaskin.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
8 366,13 SEK
8 366,13 SEK
/
1 Styck