TE 2000-AVR Elektrisk bilningsmaskin






Kraftfull och extremt lätt bilningsmaskin med TE-S för rivningsarbeten i betong
- Arbetsriktning: Golv
- Typ av verktygschuck: TE-S
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 14.5 kg
Andra sökte även på bilmaskin, bilningshammare, mejselhammare, bilningsmaskin or bilhammare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 53 678,36 SEK
Teknisk information
Arbetsriktning
Golv
Typ av verktygschuck
TE-S
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
14.5 kg
Enkel slagenergi
35 J
Full slagfrekvens
1800 slag/minut
Max. mejslingsprestanda
14200 cm³/min
Mått (LxBxH)
731 x 574 x 146 mm
Tredimensionell vibration vid mejsling i betong
3.9 m/s² 1
Dammutsug tillgängligt
TE DRS-B
A-viktad emissionsljudtrycknivå
88 dB (A) 2
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Säkerhetsdatablad Hilti Grease (SV) [ 244.6 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Verktyget väger väldigt lite och har mycket kraft speciellt för bilning av betonggolv
- T-handtag som ger perfekt hantering vid golvrivning
- Underhållsfri borstlös SR motor med tre separata smörjningskammare som gör att du behöver mindre service och verktyget håller längre
- Aktiv vibrationsdämpning (AVR) ger bekväm användning och bidrar till att öka den dagliga produktiviteten
- Avtagbar nätkabel för snabbt och enkelt byte av skadade/defekta kablar på arbetsplatsen
Användningsområden
- Riva betongplattor och fundament
- Ta bort betong för armeringsanslutningar och elanslutningar
- Bilnings/mejslingssarbete i betong och liknande material i källare och uteplatser i bostädshus
- Bila kanaler för rörläggning vid VVS-arbete
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Bärbart, uppladdningsbart kraftverk med hög uteffekt och kapacitet för användning med kraftfulla elverktyg
Dammsugarenhet för bilning i betong med Hilti SDS Max (TE-Y) och TE-S bilningsmaskiner
Kraftfull industridammsugare för rengöring av arbetsplatser med stor behållare och smidigt strömförsörjningsuttag för anslutning till elverktyg (våt och torr), 60 liters behållare
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt