SFD 2-A12 Batteridriven skruvdragare
Borrskruvdragare SFD 2-A12 kartong #2200056




Kompakt batteridriven 12 V borrskruvdragare med borstlös motor
- Maximalt moment (mjuk/hård fog): 21 Nm (mjuk fog), 34 Nm (hård fog)
- Varvtal utan belastning: växel 1: 400 varv/minut; växel 2: 1600 varv/minut
- Antal växlar: 2
Andra sökte även på borrmaskin or borrskruvdragare.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
2 109,61 SEK
Teknisk information
Maximalt moment (mjuk/hård fog)
21 Nm (mjuk fog), 34 Nm (hård fog)
Varvtal utan belastning
växel 1: 400 varv/minut; växel 2: 1600 varv/minut
Antal växlar
2
Momentsteg
15
Mått (LxBxH)
128 x 68 x 177 mm
Verktygsvikt
0.666 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
75 dB (A) 1
Märkspänning
10,8 V
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Användaranvisning SFD 2-A12, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, kroatiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska, serbiska [ 8.2 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Mer kompakt än någonsin tidigare (127 mm lång) – en batteridriven sexkantskruvdragare för arbete i trånga utrymmen eller svåråtkomliga platser
- Minimerad vikt – speciellt när du arbetar ovanför huvudet eller större jobb, en lättare borrskruvdragare är nyckeln till stabil effektivitet
- Förbättrad ergonomi – har ett bra grepp för bekvämare arbete
- Extremt bra prestanda – kraftfull borrhastighet på 1600 varv/min och 34 Nm moment för hård fog, även om verktyget är lättare och mindre
- Borstlös motor – praktiskt taget underhållsfri för att minimera driftstopp
Användningsområden
- Montering av strömbrytare, uttag, rörklammer och annan utrustning
- Skruva i trä med skruvar upp till 6 mm i diameter
- Skruva i metall med självgängande skruvar med upp till 4,8 mm diameter
- Skruvar upp till 6 mm skruv i plastplugg
Relaterade produkter
Kompakt 12 V 5,0 Ah Li-ion-batteri med hög kapacitet med uppgraderade 21700 celler för att leverera mer effekt per laddning
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt