SL 2-A12 LED Lampa
Lampa SL 2-A12 kartong #2163831






Batteridriven 12 V LED lampa med flexibelt huvud som lyser upp trånga till medelstora byggarbetsplatser
- Ljusstyrka: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Drifttid: B 12/2,6: 8,8 timmar (50 %), 4,5 timmar (100 %)
Andra sökte även på lampa, belysning, arbetslampa, batterilampa or bygglampa.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
1 008,25 SEK
Teknisk information
Ljusstyrka
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Drifttid
B 12/2,6: 8,8 timmar (50 %), 4,5 timmar (100 %)
Vikt
0.41 kg
Dokument
pdf Användaranvisning SL 2-A12 (01), SL 2-A22 (1), danska, tyska, engelska, spanska, finska, franska, hebreiska, italienska, nederländska, norska, polska, portugisiska, svenska [ 3.5 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Fungerar upp till en hel arbetsdag med alla Hilti Li-ion-batterier och LED panelen blir inte varm
- Naturligt vitt ljus som lyser upp mörka områden samtidigt som den behåller de riktiga färgerna
- Tre ljusstyrkor – du kan minska ljusstyrkan i trånga utrymmen
- Krok som går att dra in och förvara i lampan så du kan hålla lampan i handen
- Justerbar LED-panel som roterar 360 grader och tiltar vertikalt för att du ska kunna använda lampan i många olika situationer
Användningsområden
- Lysa upp mörka eller dåligt upplysta byggarbetsplatser
- Inspektion av målade ytor eller andra ytor med finsh
Relaterade produkter
Kompakt 12 V 5,0 Ah Li-ion-batteri med hög kapacitet med uppgraderade 21700 celler för att leverera mer effekt per laddning
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt