Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Ergonomiskt pistolgrepp och låg vikt för högsta komfort under långa användningsperioder
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för jämn, mjuk start och skruvning
  • Har två växlar: den första växeln för högt moment och den andra växeln för högt varvtal
  • Val av nyckellös chuck med spindellås eller robust nyckelchuck
  • Högst tillförlitlig tack vare ett mycket robust hölje och en kraftfull motor med högt moment
Användningsområden
  • Borrning i stål och plåt
  • Borrning i trä med spiralborr, centrumborr och Forstner-borr
  • För olika skruv- och borrningsarbeten
  • Skruvning av träskruv med stor diameter
  • Användning av hålsågar (upp till 68 mm diameter)

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management