Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Låg vikt för bra arbetskomfort
  • Val av nyckellös chuck med spindellås eller robust nyckelchuck
  • Robust sidohandtag, vridbart 360°, för ett säkert grepp
  • 43 mm halsdiameter (europeisk standard) för borrstativ
  • Nyckellös snabbchuck med spindellås för enkelt byte av borr
Användningsområden
  • Borrning i stål och plåt
  • Borrning av hål i trä med spiralborr, flatborr och hålsåg
  • För olika skruv- och borrningsarbeten
  • Användning av hålsågar (upp till 68 mm diameter)
  • Skruvning av träskruv med stor diameter

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management