Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

TE 60-ATC-AVR Kombihammare

Kombihammare TE 60-ATC/AVR 230 V #2132181

Flexibel och kraftfull borrhammare med SDS Max (TE-Y) för borrning och bilning i betong, med aktiv vibrationsreducering (AVR) och aktiv vridmomentskontroll (ATC)

  • Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 7.8 kg
  • Enkel slagenergi: 7.8 J
  • Märkström: 7.2 Ah

Andra sökte även på borrförlängare.

Teknisk information

Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
7.8 kg
Enkel slagenergi
7.8 J
Märkström
7.2 Ah
Slagborrningsområde i diameter
12 - 100 mm
Optimalt slagborrningsområde
18 - 40 mm
Varvtal, slagborrning
340 varv/minut
Full slagfrekvens
3300 slag/minut
Funktion
Aktiv momentkontroll (ATC), Aktiv vibrationsreduktion (AVR), Mejsling, Djupanslag, Effektminskning
Vibrationsvärde (3D) för slagborrning i betong (ah, HD)
7.2 m/s² 1
Dammutsug tillgängligt
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Tredimensionell vibration vid mejsling i betong
6.2 m/s² 2
Nominell ineffekt
1350 W
Mått (LxBxH)
493 x 115 x 293 mm
A-viktad ljudeffektsnivå
111 dB (A) 3
A-viktad emissionsljudtrycknivå
103 dB (A) 4
  1. Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
  2. Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
  3. Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
  4. Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Aktiv vridmomentskontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om borret fastnar, som tar bort en vanlig säkerhetsrisk
  • Aktiv vibrationsdämpning (AVR) ger bekväm användning och bidrar till att öka produktiviteten
  • Väldigt flexibel och klarar många olika jobb med borrning och bilning
  • Med tillvalet DRS-Y dammsugarenhet så samlar du upp 95 % av dammet
  • Avtagbar kabel för att enkelt kunna byta ut den om den skadas

Användningsområden

  • Borra expanderhål och genombrottshål i betong och murverk (rekommenderad diameter är 18-80 mm)
  • Bilningsarbete
  • Håltagning i murverk och betong med TE-Y BK hammarborrkronor med diameter upp till 122 mm
  • Håltagning i murverk med tillvalet DD-TE-Y-DR-adapter och DD-Y PCM-hammarborrkronor med diameter upp till 122 mm
  • Borrning av genomgående hål i betong och murverk (rekommenderad diameter 5/8" - 3-1/8")

Services

Hilti Tool Service

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice

Fleet Management

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Produktvideo

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.