Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Aktiv momentkontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om borret fastnar, vilket begränsar en vanlig säkerhetsrisk
  • Aktiv vibrationsdämpning (AVR) ger bekväm användning och bidrar till att öka den dagliga produktiviteten
  • Uppfyller OSHA 1926.1153 tabell 1 vid användning med dammsugarenheterna TE DRS-Y och TE DRS-D och en Hilti-dammsugare
  • Mycket mångsidigt för många slags borrnings- och mejslingsarbeten
  • Med dammsugarenhet DRS-Y (tillval) insamlas upp till 95 % av dammet
Användningsområden
  • Borrning av genomgående hål i betong och murverk (rekommenderad diameter från 18-80 mm)
  • Borrning i betong och murverk med TE-Y BK-borrar upp till 122 mm diameter
  • Medeltungt rivningsarbete
  • Borrning i betong med valfri DD-TE-Y-DR-adapter och DD-Y PCM-borrar upp till 122 mm diameter
  • Borrning av genomgående hål i betong och murverk (rekommenderad diameter 5/8" - 3-1/8")

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management