TE 30-AVR Nätdriven kombihammare
Ny produktArtikel #r6848759
Kraftfull borrhammare SDS Plus för krävande borrning i betong och korrigeringsmejsling, med AVR (aktiv vibrationsdämpning)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 4.2 kg
- Arbetsläge: Slagborrning, Borrning, Mejselinställning, Mejsling
- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 28 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
- Snabbchuckar – för snabbt och verktygsfritt byte av borr
- Håller extra länge tack vare att chucken, motorn och höljet är väldigt robusta
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör verktyget bekvämt att använda och ökar dess produktivitet
- Perfekt balans, låg vikt och kompakt design för överlägsen arbetskomfort
Användningsområden
- Borrning av hål för olika typer av infästningar, genomgående hål i betong och murverk – möjligt diameterområde 4–28 mm, rekommenderat diameterområde: 10–20 mm
- Bila i tegel och block samt lättare bilning på ytan av betong
- Borrning i trä och metall med tillvalet snabbchuck som dessutom borrar med runda skaft upp till 13 mm diameter
- Infästning av betongskruv