Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Bra balans mellan vikt och kraft på verktyget gör att du kan bila länge vilket ger mer produktivitet
  • Aktiv vibrationsreducering (AVR) ger bekväm användning och bidrar till att öka den dagliga produktiviteten
  • Den innovativa kolfria SR-motorn eliminerar behovet av att byta kolborste och förlänger tiden mellan reparationer
  • Effektreduceringsknapp för förbättrad prestanda i spröda material
  • DRS-B som tillval för i princip dammfri mejsling, fångar upp till 95 % av det respirabla dammet
Användningsområden
  • Tungt rivningsarbete av murverk och tegelväggar
  • Ta bort spackel
  • Ta bort kakel och klinkers på väggar och golv
  • Bila öppningar för fönster och dörrar
  • Uppluckringsarbete (t.ex. för uppruggning av ytor)

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support