Visa 12V och 22V borrskruvdragare för borrning i metall, trä och murverk
Visa 12V och 22V borrskruvdragare för borrning i metall, trä och murverk
SF 4-A22 Batteridriven borrskruvdragare
Kompakt batteridriven 22 V borrskruvdragare med borstlös motor för när du behöver hög kraft i lättare arbete eller trånga utrymmen
SF 6-A22 Batteridriven borrskruvdragare
Kraftfull batteridriven 22 V borrskruvdragare med aktiv vridmomentkontroll (ATC), elektronisk koppling för universalt arbete i trä, metall och andra material
SF 6H-A22 Batteridriven borrskruvdragare med slagfunktion
Kraftfull batteridriven 22V borrskruvdragare med hammarfunktion, aktiv vridmomentkontroll (ATC) och elektronisk koppling för universell användning i trä, metall, murverk och andra material
SFE 2-A12 Skruvdragare med utbytbar chuck
Ultrakompakt batteridriven 12V skruvdragare med utbytbar chuck (finisharbete, räta vinklar, 13 mm utan nyckel och HEX-bitshållare) för installationsarbete i hörn och trånga utrymmen
SF 2-A12 Batteridriven borrskruvdragare
Ultrakompakt batteridriven 12V borrskruvdragare med borstlös motor för mindre utrymmen där du behöver ett lättare verktyg
SFD 2-A12 Batteridriven skruvdragare
Ultrakompakt batteridriven 12V skruvdragare med borstlös motor och 1/4" sexkantschuck utan nyckel med finjustering av vridmoment
SF 8M-A22 Batteridriven borrskruvdragare
Extremt kraftfull 22V batteridriven borrskruvdragare med fyra växlar och chuck som klarar extremt hög spännkraft för att borret inte ska glida vid kraftfull metallborrning
SF 10W-A22 ATC Batteridriven borrskruvdragare
Extremt kraftfull 22V batteridriven borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll (ATC) och fyrväxlad växellåda för högt vridmoment för tuffa arbete i trä och andra material
0
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.