CP ID-plattor för brandskydd
Brandtätningsdekal QR (500) litet #2096831
Identifieringsskylt för brandskyddsinstallationer som gör dem unikt identifierbara i övervaknings- och inspektionssyften med hjälp av programmet Hilti Documentation Manager
- Höjd: 38 mm
- Kategori av injekteringspistol: Inte tillämpligt
- Längd: 44 mm
Andra sökte även på brand, dekal, brandtätningsdekal or brandetikett.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
1 325,43 SEK
1 325,43 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Höjd
38 mm
Kategori av injekteringspistol
Inte tillämpligt
Längd
44 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Förenkla koordineringen och underhållet tack vare en enklare identifiering
- QR-kod för enkel registrering i Hilti Documentation Manager
- Höj produktiviteten och stärk samarbetet
Användningsområden
- Dessa ID-plattor gör det enkelt att dokumentera passiva brandskyddsinstallationer för inspektion och underhåll. Genom att göra varje brandskyddad kabel/rörgenomföring unikt identifierbar kan du spara underhållsscheman, information om exakt plats samt produktinformation.
- När de väl en gång har sparats i programmet Hilti Documentation Manager har du omedelbar tillgång till viktig information om specifika brandskyddsinstallationer i dina byggnader. Det ger dig ett centralt arkiv över utfört underhåll och inspektionsrelevant information.
- Med dessa särskilt utformade etiketter går det lika snabbt att utföra dokumentationen som att ta ett foto med din smarta telefon. Programmet Hilti Documentation Manager ger dig och dina partner tillgång till brandskyddsuppgifter från praktiskt taget var som helst via PC-program och en mobilapp.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt