SDK2/PDK2 Tätningskåpor
Tätningskåpa SDK2 stål #52708
Tätningsbricka för spikar som används till exponerade tak och beklädnader
- Arbete: Takmontering, Väggar
- Korrosionsskydd: DIN 1.4404, ASTM 316
- Material: Rostfritt stål (DIN 1.4404, ASTM 316)
premium
Andra sökte även på tätningskåpa or tätning för spik.
Gör dina val
Höjd
- 15 mm
Diameter
- 22,5 mm
Skaftlängd fästdon
- 24 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
2 112,56 SEK
21,13 SEK
/
1 Styck