X-ET MX Infästning för kabelkanaler
- Applikation: Kopplingsdosa, Ledningskanaler för kabel, Elskåp, Övriga tillbehör, El- och VVS-montage
- Material: Halogenfri
- För användning med (verktyg): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
X-TT Textilband
- Applikation: Buntade kablar, Ledningar, Elektriska tillämpningar, El- och VVS-montage, Lätta rör
- Material: Polyetentereftalat (PET)
- För användning med (verktyg): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Typ av grundmaterial: Betong
- Material: DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
- Ytbehandling: Förzinkade skensystem
X-SW MX
- Applikation: Membran och dräneringsplattor, Nät, väv och liknande, Korrugerad plåt av plast, Isolering upp till 30 mm tjock
- För användning med (verktyg): DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhus med tillfällig kondens, Temporära applikationer utomhus
X-SW
- Applikation: Membran och dräneringsplattor, Nät, väv och liknande, Korrugerad plåt av plast, Isolering upp till 30 mm tjock, Justering
- För användning med (verktyg): DX 460 MX, DX 5 MX
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhus med tillfällig kondens, Temporära applikationer utomhus
X-SW 30 mjuk bricka med spik
- Applikation: Membran och dräneringsplattor, Nät, väv och liknande, Korrugerad plåt av plast, Isolering upp till 30 mm tjock
- För användning med (verktyg): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Korrosionsskydd: Förzinkad <20 µm
SDK2/PDK2
- Applikation: Tak- och väggbeklädnad på byggnader med enstegstätad fasad
- Korrosionsskydd: DIN 1.4404, ASTM 316
- Diameter: 22,5 mm
Stålbrickor
- Applikation: Membran och dräneringsplattor, Nät, väv och liknande, Korrugerad plåt av plast, Fästnät, Konventionell formsättning, System formsättning
- För användning med (verktyg): DX 460 MX, DX 5 MX, DX A40, DX A41
- Korrosionsskydd: Förzinkad <20 µm