Prokit
VC 4HX-22 PK T8 Batteridriven H-klass stoftavskiljare
Stoftavskiljare VC 4HX-22 PK & T8 Artikelnummer: 2465589
Kompakt och kraftfull batteridriven dammsugare med ProKit-kompatibilitet för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), tank på 8 liter (2 gal) (Nuron-batteri)
- Endast luftflödesmotor: 67 l/s
- Luftflöde vid slangände: 30 l/s
- Max. vakuum: 17 kPa
Andra sökte även på stoftavskiljare, byggdammsugare, grovdammsugare, industridammsugare or dammsugning.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Tank VC 3/4-T8
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris