Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar
Prokit

VC 4MX-22 PK T15 Batteridriven M-klass dammsugare

Stoftavskiljare VC 4MX-22 PK & T15 Artikelnummer: 2466260

Kompakt och kraftfull batteridriven dammsugare med ProKit-kompatibilitet för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), tank på 15 liter (8 gal) (Nuron-batteri)

  • Endast luftflödesmotor: 67 l/s
  • Luftflöde vid slangände: 30 l/s
  • Max. vakuum: 17 kPa

Andra sökte även på stoftavskiljare, byggdammsugare, grovdammsugare, industridammsugare or dammsugning.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Tank VC 3/4-T15
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss