Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Prokit

VC 4HX-22 PK T15 Batteridriven H-klass-dammutsugare

Stoftavskiljare VC 4HX-22 PK & T15 Artikelnummer: 2466250

Kompakt och kraftfull sladdlös dammutsugare med ProKit-kompatibilitet för anslutning till elverktyg och rengöring på arbetsplatsen (våt & torr), 15 l (8 gal) behållare (Nuron-batteri)

  • Endast luftflödesmotor: 67 l/s
  • Luftflöde vid slangände: 30 l/s
  • Max. vakuum: 17 kPa

Andra sökte även på stoftavskiljare, byggdammsugare, grovdammsugare, industridammsugare or dammsugning.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Tank VC 3/4-T15
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
9 695,70 SEK