DD-WMS 100 Vattenhanteringssystem










Slide 1 of 19: DD-WMS 100 (88429)
Bara en enhet för tillförsel av kylvatten och uppsamling samt filtrering av slamvatten från kärnborrmaskinen
- Fyllnadsvolym: 14 L
- Levererad vattenvolym per påfyllning: 100 L
- Flödeshastighet: 2 l/min
Andra sökte även på vattenuppsamling or WMS.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 27 158,48 SEK
Teknisk information
Fyllnadsvolym
14 L
Levererad vattenvolym per påfyllning
100 L
Flödeshastighet
2 l/min
Slanglängd
5000 mm
Vikt
22.5 kg
Mått (LxBxH)
520 x 380 x 650 mm
IP-skyddsklass
IP X5 (EN 60529)
A-viktad emissionsljudtrycknivå
76 dB (A) 1
Nominell ineffekt
1250 W
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Användaranvisning DD-WMS 100 01, DD-WMS 100 BLE, bulgariska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, portugisiska, rumänska, svenska, turkiska, ukrainska, serbiska [ 5.2 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Håller arbetsplatserna rena eftersom slam leds in i Hilti vattenuppsamlingssystem
- Ger upp till en hel dags vattenförsörjning för våta kärnborrningsarbeten
- Praktiskt taget underhållsfri
- Enkel avfallshantering eftersom allt slam samlas upp i filterpåsen
- Ett filter återvinner slamvattnet upp till 7 gånger vilket motsvarar upp till 100 liter vatten
Användningsområden
- Passar alla våta kärnborrningsarbeten
- Fungerar med alla Hilti kärnborrmaskiner
- Kan köra i följande 3 lägen – återvinning, dammsugning och vattentillförsel
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
Övriga tillbehör och reservdelar för användning tillsammans med Hilti vattenhanteringssystem
Övriga tillbehör och reservdelar för användning tillsammans med Hilti vattenhanteringssystem
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt