Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Fasadfästen för snabb, pålitlig, enkel installation av ventilerade fasadsystem, inklusive lösningar som minskar köldbryggor.

9 Produkter

Filter

Ny

LCG003219_v1 (221953)


Beskrivning
Mångsidig väggkonsol för montage av regnskyddande fasadkonstruktioner
Material
Aluminum EN AW-6063 T66
Isoleringsmaterial
Polypropylen
Tjocklek isoleringsmaterial
6 mm
LCG003217_v1 (221951)
Beskrivning
Mångsidig väggkonsol för montage av regnskyddande fasadkonstruktioner
Material
EN AW-6063 T66
Isoleringsmaterial
Polypropylen
Tjocklek isoleringsmaterial
6 mm
LCG003216_v1 (221950)
Beskrivning
Mångsidig väggkonsol för montage av regnskyddande fasadkonstruktioner
Material
EN AW-6063 T66
Isoleringsmaterial
Polypropylen
Tjocklek isoleringsmaterial
6 mm
LCG001413_v2.tif
Beskrivning
Vertikal fiberglaskonsol - medel
Material
Polyamid, EN AW-6063 T66
Bredd
62 mm
Höjd
80 mm
LCG001406_v2.tif
Beskrivning
Vertikal fiberglaskonsol – stor
Material
Polyamid, EN AW-6063 T66
Bredd
62 mm
Höjd
150 mm
MFT-FOX HI
Beskrivning
Horisontalkonsol av aluminium med värmeisoleringsdyna
Material
EN AW-6063 T66
Isoleringsmaterial
Polypropylen
Tjocklek isoleringsmaterial
5 mm
MFT-S2S UI M (88052)
Beskrivning
U-formad medelstor konsol som en central del av det bjälklagsöverbryggande S2S-systemet
Material
EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
Isoleringsmaterial
Polypropylen
Bredd
74 mm
MFT-S2S UI L (88051)
Beskrivning
U-formad stor konsol som en central del av det bjälklagsöverbryggande S2S-systemet
Material
EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
Isoleringsmaterial
Polypropylen
Bredd
74 mm
MFT-MW
Beskrivning
Aluminiumkonsol för horisontell infästning av träläkt
Material
EN AW-6063 T66