Konsoler
Fasadfästen för snabb, pålitlig, enkel installation av ventilerade fasadsystem, inklusive lösningar som minskar köldbryggor.
7 Produkter
Filter

- Beskrivning
- Mångsidig väggkonsol för montage av regnskyddande fasadkonstruktioner
- Material
- Aluminum EN AW-6063 T66
- Isoleringsmaterial
- Polypropylen
- Tjocklek isoleringsmaterial
- 6 mm

- Beskrivning
- Mångsidig väggkonsol för montage av regnskyddande fasadkonstruktioner
- Material
- EN AW-6063 T66
- Isoleringsmaterial
- Polypropylen
- Tjocklek isoleringsmaterial
- 6 mm

- Beskrivning
- Mångsidig väggkonsol för montage av regnskyddande fasadkonstruktioner
- Material
- EN AW-6063 T66
- Isoleringsmaterial
- Polypropylen
- Tjocklek isoleringsmaterial
- 6 mm

- Beskrivning
- Vertikal fiberglaskonsol - medel
- Material
- Polyamid, EN AW-6063 T66
- Bredd
- 62 mm
- Höjd
- 80 mm

- Beskrivning
- Vertikal fiberglaskonsol – stor
- Material
- Polyamid, EN AW-6063 T66
- Bredd
- 62 mm
- Höjd
- 150 mm

- Beskrivning
- U-formad medelstor konsol som en central del av det bjälklagsöverbryggande S2S-systemet
- Material
- EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
- Isoleringsmaterial
- Polypropylen
- Bredd
- 74 mm

- Beskrivning
- U-formad stor konsol som en central del av det bjälklagsöverbryggande S2S-systemet
- Material
- EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
- Isoleringsmaterial
- Polypropylen
- Bredd
- 74 mm