HIT-RB Tillbehör för borstning och rengöring
Tillbehör till injekteringsmassa för borstning och rengöring
Andra sökte även på Borstar, Rengöring, HIT or Borste.
Gör dina val
Borrhålsdiameter
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 45 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 55 mm
Längd
- 145 mm
- 300 mm
- 362 mm
- 700 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 103,16 SEK
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Hållbara och lättanvända tillbehör för förenklad infästning av expander
- Möjliggör korrekt installation av betongankare
Användningsområden
- Borstning av borrhål med olika diameter och inbäddningsdjup
- Rengöring av damm från borrhålets yta
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.