Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Tillbehör till injekteringsmassa för borstning och rengöring

Andra sökte även på BorstarRengöringHIT or Borste.

Gör dina val

Borrhålsdiameter
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 45 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 55 mm
Längd
  • 145 mm
  • 300 mm
  • 362 mm
  • 700 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 105,02 SEK

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Hållbara och lättanvända tillbehör för förenklad infästning av expander
  • Möjliggör korrekt installation av betongankare

Användningsområden

  • Borstning av borrhål med olika diameter och inbäddningsdjup
  • Rengöring av damm från borrhålets yta

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.