Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Förkapad gängad ankarstång för injekterbar hybrid-/epoxiförankring i betong och murverk (5.8 eller 8.8 kolstål och HDG eller A4 rostfritt stål)

  • Material, korrosion: Kolstål 5.8, Kolstål 5.8 HDG, Kolstål 8.8, Kolstål, varmförzinkat, Rostfritt stål, A4
  • PROFIS mjukvara: Ja
  • Arbete: Grundplatta

Gör dina val

Material
  • Kolstål 5.8
  • Kolstål 5.8 HDG
  • Kolstål 8.8
  • Kolstål 8.8 HDG
  • Rostfritt stål, A4
Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Borrdiameter
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
Ankarlängd
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
Typ av skalle
  • Platt skalle
Förpackningsstorlek
  • 5 st
  • 10 st
  • 20 st
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
Från 78,00 SEK