Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Gängstång (meter) för injekterbar hybrid-/epoxiförankring i betong och murverk (5.8 eller 8.8 kolstål och HDG eller A4 rostfritt stål)

  • Material, korrosion: Kolstål 5.8, Kolstål 5.8 HDG, Kolstål 8.8, Kolstål, varmförzinkat, Rostfritt stål, A4
  • PROFIS mjukvara: Ja
  • Arbete: Grundplatta

Gör dina val

Material
  • Kolstål 5.8
  • Kolstål 8.8
  • Kolstål 8.8 HDG
  • Rostfritt stål, A4
Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Ankarlängd
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Typ av skalle
  • Platt skalle
Förpackningsstorlek
  • 1 st
  • 5 st
  • 15 st
  • 20 st
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
Från 549,20 SEK