Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Högpresterande ankarstång för kemankare i kapsel och injekterbar hybrid-/epoxyförankring i betong och murverk (5.8 eller 8.8 kolstål och HDG, eller A4 rostfritt stål)

  • Material, korrosion: Kolstål, klass 5.8, förzinkat, Kolstål 5.8 HDG, Kolstål, klass 8.8, förzinkat, Kolstål, varmförzinkat, Rostfritt stål, A4
  • PROFIS mjukvara: Ja
  • Arbete: Grundplatta

Gör dina val

Material
  • Kolstål 5.8
  • Kolstål 5.8 HDG
  • Kolstål 8.8
  • Kolstål 8.8 HDG
  • Rostfritt stål, A4
Ankarstorlek
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Borrdiameter
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
Ankarlängd
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
Typ av skalle
  • Sexkantsskalle
Förpackningsstorlek
  • 4 st
  • 5 st
  • 10 st
  • 20 st
  • 30 st
  • 50 st
  • 100 st
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
Från 102,20 SEK