Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Ankare med invändig gänga för användning med HVU2 kemankare i kapsel och injekterbara hybrid-/epoximassor för infästningar i betong.

  • Material, korrosion: Kolstål, förzinkat, Rostfritt stål, A4
  • PROFIS mjukvara: Ja

Gör dina val

Material
  • Stål, A4 (SS316)
  • Stål, förzinkat (min. 5 µm)
Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Borrdiameter
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Ankarlängd
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Typ av skalle
  • Innergänga
Förpackningsstorlek
  • 5 st
  • 10 st
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
Från 407,28 SEK