Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Högpresterande konformad ankarstång för användning med HVU-TZ kemankare i kapsel för infästning i betong

  • Material, korrosion: Kolstål, förzinkat, Rostfritt stål, A4, Rostfritt stål med hög motståndskraft mot korrosion (HCR)
  • PROFIS mjukvara: Ja

Gör dina val

Material
  • Stål, A4 (SS316)
  • Stål, klass 8.8, förzinkat (min. 5 µm)
  • Stål, mycket korrosionsbeständigt (HCR)
Ankarstorlek
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Borrdiameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Ankarlängd
  • 124 mm
  • 158 mm
  • 181 mm
  • 201 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
Typ av skalle
  • Yttergängad
Förpackningsstorlek
  • 4 st
  • 5 st
  • 10 st
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
Från 1 462,52 SEK