Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

HBC-C-T Tandad T-bult

T-skruv HBC-T-40/22 M16x80 8.8F Artikelnummer: 2405406

T-bultar för användning med HAC-C-T tandade ankarskenor som utsätts för skjuv-, drag- och parallella skjuvlaster

  • Material, korrosion: Kolstål, varmförzinkat
  • Kompatibel ankarskena: HAC-C T 40/22
  • PROFIS mjukvara: Ja

Gör dina val

Material, korrosion
  • Kolstål, varmförzinkat
  • Rostfritt stål, A4
Skenprofil
  • HAC-C T 53/34
Kompatibel ankarskena
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34
Förpackningsstorlek
  • 25 st
  • 50 st
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 014,50 SEK
40,29 SEK
/
1 Styck