HIT-RE 500 V4 epoximassa
Injekteringsmassa HIT-RE 500 V4/500 Artikelnummer: 2287554 #2287554











Injekterbar epoximassa med högsta prestanda, godkänd för armeringsanslutningar och tunga infästningar
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
- Seismisk belastning: Ja
- Utmattningsbelastning: Ja
Andra sökte även på Kemankare.
Gör dina val
Innehåll per burk/patron
- 330 ml
- 500 ml
- 1400 ml
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
1 152,58 SEK
1 152,58 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
Seismisk belastning
Ja
Utmattningsbelastning
Ja
Brandmotstånd
Ja
PROFIS mjukvara
Ja
Lagrings- och transporttemperaturområde
5 - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatumet (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet)
12 månader
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Högsta prestanda och normenlig dimensionering för nästan alla betong-till-betong- och stål-till-betonganslutningar – ETA-bedömning för förankring inkl. C1/C2-seismik och ETA för armering inkl. brand/seismik
- Första epoximassan godkänd enligt EAD 332402-00-0601 för betong-till-betonganslutningar – momentbelastade ändförankringar kan dimensioneras och utföras med eftermonterad armering utan skarvar enligt senaste TR069 för statisk, seismisk och brandbelastning upp till R 240
- För tuffa arbetsplatsförhållanden – fungerar även i diamantborrade och våta hål samt hål under vatten (beroende på stång och godkännanden), vid mycket djupa injekteringar, stora diametrar och temperaturer ned till -5 °C/23 °F
- Högre vidhäftning i de mest krävande tillämpningarna, t.ex. sprucken betong och seismisk klass C2
- Enklare att föreskriva och beställa – använd PROFIS Engineering för grundplattanslutningar och PROFIS Rebar för betong-till-betonganslutningar enligt EC2, TR069 eller Hilti Design Method
Användningsområden
- Bärande anslutningar med eftermonterad armering (t.ex. plattförlängningar, vägg-/pelaranslutningar, trappor och fundament)
- Renovering, eftermontering och förstärkning av betongelement i byggnader, broar och andra anläggningskonstruktioner
- Förankring av bärande stålförband (t.ex. stålpelare och balkar)
- Infästning av bärande grundplattor, även i sprucken betong och krävande seismiska förhållanden
- Bärande träförband och träförstärkning i GLT, CLT och LVL av gran, tall eller ädelgran samt infästning i natursten
Relaterade produkter
Batteridriven injekteringspistol för hybrid/epoxi kemankare med smarta funktioner för att öka hastigheten och säkerheten samt minska spillet (Nuron Li-ion Platform)
Ultimat SDS Max (TE-Y) sugborr för betongborrning nästan helt utan damm
Tillbehör till injekteringsmassa för borstning och rengöring
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt