HVU-TZ Kemankare i kapsel
Kemankare HVU-TZ M12 Artikelnummer: 2295596
Ultimat kemankare i kapsel för infästning i betong med dynamiska laster
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
- PROFIS mjukvara: Ja
- Material: Lim av hybriduretanmetakrylat
Andra sökte även på Kemankare, injekteringsmassa, kemmassa, ankarmassa or kapsel.
Gör dina val
Ankarstorlek
- M12
- M16
- M20
Standard förankringsdjup
- 110 mm
- 125 mm
- 195 mm
Förpackningsstorlek
- 4 st
- 16 st
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Rabatterat onlinepris
1 743,40 SEK
87,17 SEK
/
1 Styck






