Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-EKSC MX Rörklämma

Kabelklämma X-EKSC 25 MX Artikelnummer: 274087

Plastkabel-/kanalklammer med clipdesign och snäpplås för magasinerad spik

  • Arbete: Ledningar
  • Material: Polyamid (PA), Halogenfri, Flamhämmande enligt EN 60695-2-11 vid 650 °C, Flamhämmande enligt IEC 60695-2-11 vid 650 °C, Flamhämmande enligt VDE 0471 del 2-11 vid 650 °C, UV-beständighet (nöjaktig)
  • För användning med (verktyg): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimat

Andra sökte även på VP-rörklammer, kabelhållare, clips or BX3 förbrukning.

Gör dina val

Kabelhylsans diameter
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
443,19 SEK
4,43 SEK
/
1 Styck