Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Bandad spik för montage av plywood ytterpanel mot stål med gaspistolen GX 120

  • Grundmaterial: Stål
  • Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 4 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
ultimat

Andra sökte även på skjutspik or stålspik.

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 37 mm
För användning med (verktyg)
  • GX 120
Förpackningsstorlek
  • 750 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
750
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
5 062,50 SEK
6,75 SEK
/
1 Styck