S-MD/MS M Självborrande överlappsskruv för golvinstallation med SDT 9
Självborrande skruv S-MDW 01C 6.5x40 M9 Artikelnummer: 2476486
Bandad överlappskruv för användning med SDT 9 takmoppe för överlapp och regelmontage vid golvinstallation
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Typ av bricka: Ingen
Andra sökte även på plåtskruv, Överlappsskruv or självborrande.
Gör dina val
Med gummibricka
- Ja
- Nej
Borrkapacitetsområde DC
- 1 - 2 mm
- 1 - 2.5 mm
- 1.2 - 2.75 mm
- 1.2 - 3 mm
- 1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
- 4.6 - 15 mm
Längd
- 19 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 40 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1 - 2.5 mm
- 1 - 7 mm
- 1.2 - 9 mm
- 1.2 - 10 mm
- 2.1 - 10 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
- 4.6 - 18 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
693,40 SEK
2,77 SEK
/
1 Styck







