Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Kontrolldon för återanvändbarhet med SIW-mutterdragare

Egenkontroll toleransmätdon HUS 12-14-16 #2283252

Kontrolldon för återanvändbarheten av skruvar vid tillfälliga förankringar och åtdragningar med SIW-mutterdragare

  • Material, korrosion: Kolstål
  • Typ av skalle: Inte tillämpligt
  • PROFIS mjukvara: Nej

Andra sökte även på kontrolldornkontroll betongskruvkontrolldon or kontrollhylsa.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
293,41 SEK
293,41 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Material, korrosion
Kolstål
Typ av skalle
Inte tillämpligt
PROFIS mjukvara
Nej
Material
Stål, förzinkat (min. 5 µm)

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kontrollera slitaget på skruvankaret snabbt och enkelt
  • Anger om skruvankaret kan återanvändas enligt rapport Z-21.8-2173 från 21 december 2021 för användning av HUS4 betongskruv vid temporära montage
  • Alltid tillgänglig när du använder en NURON batteridriven mutterdragare

Användningsområden

  • Estimerar om en kompatibel skruv kan återanvändas för tillfälliga monteringsstöd och stämp

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.