Kontrolldon för återanvändbarhet med SIW-mutterdragare
Egenkontroll toleransmätdon HUS 10-14-16 #2283253
Kontrolldon för återanvändbarheten av skruvar vid tillfälliga förankringar och åtdragningar med SIW-mutterdragare
- Material, korrosion: Kolstål
- Typ av skalle: Inte tillämpligt
- PROFIS mjukvara: Nej
Andra sökte även på kontrolldorn, kontroll betongskruv, kontrolldon or kontrollhylsa.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 288,22 SEK
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål
Typ av skalle
Inte tillämpligt
PROFIS mjukvara
Nej
Material
Stål, förzinkat (min. 5 µm)
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kontrollera slitaget på skruvankaret snabbt och enkelt
- Anger om skruvankaret kan återanvändas enligt rapport Z-21.8-2173 från 21 december 2021 för användning av HUS4 betongskruv vid temporära montage
- Alltid tillgänglig när du använder en NURON batteridriven mutterdragare
Användningsområden
- Estimerar om en kompatibel skruv kan återanvändas för tillfälliga monteringsstöd och stämp
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.