Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

HSL-3-GR Kraftfull säkerhetsexpander

Avtagbar ultimat säkerhetsexpander med godkännanden för brandbeständighet, seismiska belastningar och sprucken betong (A4 rostfritt stål, förlängd gänga)

  • Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
  • Typ av skalle: Yttergängad
  • Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, ICC-ES-rapport (betong)

Andra sökte även på pinnbult or expanderskruv.

Gör dina val

Ankarstorlek
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankarlängd
  • 132 mm
  • 157 mm
  • 181 mm
  • 211 mm
  • 256 mm
Förpackningsstorlek
  • 6 st
  • 10 st
  • 20 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 18 662,40 SEK

Teknisk information

Material, korrosion
Rostfritt stål, A4
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, ICC-ES-rapport (betong)
Grundmaterial
Betong (med sprickor), Betong (osprucken)
PROFIS mjukvara
Ja

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • HSL-3 är ett säkert och ekonomiskt alternativ till klassiska infästningar som bultar eller kemankare tack vare att det kombinerar hög spännings- och skjuvlastkapacitet tillsammans med en enkel och pålitlig installation
  • Den klassiska gängstången med mutter gör att fixturen enkelt kan tas bort utan att skada fästpunkten
  • Passar speciellt för sprucken betong från C20/25 till C50/60
  • Klarar extrem skjuvlast tack vare extra stark hylsa
  • Kollapsande del som förhindrar att ankaret roterar i hålet och ser till att du får en pålitlig infästning av fixturen

Användningsområden

  • Bärande stålstrukturer
  • Säkerhetskritiska stålelement
  • Utfackningsväggar
  • Rörupphängning
  • Industriell utrustning

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.