Lätta skensystem för installation av elinstallationer
Lätta skensystem för installation av elinstallationer
MM-C-16
Förzinkad 16 mm hög MM-skena för lätta användningsområden
MM-C-30
Förzinkad 30 mm hög MM-skena för lätta användningsområden
MM-C-36
Förzinkad 36 mm hög MM-skena för lätta till medeltunga användningsområden
MM-B-30
Konsol
MM-B-36
Konsol
MM-S
Förzinkad pendelmutter för montage av gängade komponenter i MM-skenor
MM-ST
Förzinkad förmonterad hammarhuvudskruv för snabbt montage i MM-skenor
MM-WN
Förzinkad vingmutter för anslutning av komponenter till MM-system
MM-A-90
Förzinkad 90-gradig förmonterad vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
MM-AH-90
Förzinkad 90-gradig vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
MM-R-16-36
Förzinkad skenfot för infästning av MM-skenor i olika grundmaterial
MM-T-16-36
Förzinkad balkklammer för montage av MM-skenor direkt mot stålbalkar
MM-CW
Skenbricka
MM-E
Täckbricka
MM-AB
Vinkelsträva
0
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.