Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Medeltungt skensystem (MQ)

Medeltunga skensystem för ett brett utbud av eltillämpningar. Utformade särskilt för större flexibilitet och enkel användning

Medeltunga skensystem för ett brett utbud av eltillämpningar. Utformade särskilt för större flexibilitet och enkel användning
MQ-21.5 Förzinkad 21 mm hög MQ-skena för lätta och medeltunga applikationer
MQ-41 Förzinkad 41 mm hög MQ-skena för medeltunga applikationer
MQ-41-L Montageskena med ankarhål för medeltung installation
MQ-41D-L Förzinkad MQ dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
MQ-41/3 Förzinkad 41 mm hög och 3 mm tjock MQ-skena för medeltunga användningsområden
MQ-21 D Förzinkad MQ-21 dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
MQ-52 Förzinkad 52 mm hög MQ-skena för medeltunga applikationer
MQ-52-72 D Förzinkad MQ dubbel montageskena för medeltunga till tunga användningsområden
MQ-72 Förzinkad 72 mm hög MQ-skena för medeltunga/tunga applikationer
MQ-124X D Förzinkad MQ dubbel montageskena för medeltunga till tunga användningsområden
MQZ-RI Gummiinlägg till skena för ljudisolering
MQK-21 D Förzinkad dubbel konsol för medeltunga inomhusapplikationer
MQK-41 Förzinkad konsol med en 41 mm hög enkel MQ-skena för medeltunga applikationer
MQK-41/4 Förzinkad konsol med en 41 mm hög MQ-enkelskena med en rektangulär grundplatta för ökad styvhet
MQK-72 Förzinkad konsol med en 72 mm hög enkel MQ-skena för medeltunga applikationer
MQA-S Förzinkad pendelmutter för anslutning av gängade komponenter i MQ/HS-skenor
MQM Vingmutter Förzinkad vingmutter för anslutning av komponenter i modulära upphängningssystem
MQZ-TW Skenbricka med integrerad mutter
MQZ-L Förzinkad hålplatta för brandtestade trapetsmontage och förankringar
MQG-2 Förzinkad grundplatta för anslutning av gängade komponenter i MQ-skenor
MQZ-U Förzinkad montagebricka för metrisk infästning i “fjärilshål”
MQA-B Förzinkad pendelmutter – brandtestad enligt ETA
MQV Förzinkat skarvstycke som används vid förlängning av MQ-skenor
MQP-E Förzinkad skenfot för montering av hissdörrar
MQP-U Förzinkad universalkoppling för strävning av modulära stödsystem med gängstång
MQB Beslag (skena på skena)
MQT Förzinkad balkklammer för fastsättning av MQ-skenor direkt mot stålbalkar
MQP Förzinkad universalkoppling för infästning av skenor i de flesta grundmaterial
MQZ Skenförankring, skjuvlåsning
MF-U Förzinkade takjärn för infästning av lätta och medeltunga rörstödssystem
HGP Förzinkad gängplatta för anslutning av gängade komponenter i MQ-skenor
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen