Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Galvaniserad

Galvaniserade gängstänger, bultar, sexkantsmuttrar, brickor, kopplingsmuttrar osv. för montering av modulära skensystem i torra inomhusmiljöer

Galvaniserade gängstänger, bultar, sexkantsmuttrar, brickor, kopplingsmuttrar osv. för montering av modulära skensystem i torra inomhusmiljöer
AM Förzinkad gängstång med stål klass 4.8, används som tillbehör för olika applikationer
r6022 Plan bricka liknande ISO 7089
GA Förzinkade gängadaptrar för att ansluta olika invändiga och utvändiga gängdiametrar
GR-G Förzinkad gängstång med stål klass 4.6, används som tillbehör för olika applikationer
r6027 Förzinkad sexkantsmutter med fläns enligt DIN 6923 8
r1351 Sexkantsmutter klass 8 DIN 934
AM 8.8 Gängstång Standard gängstång för hybrid-/epoxi injekteringsmassor (8.8 elförzinkad)
r1349 Förzinkad sexkantsskruv enligt DIN 933
Bricka LW M16 Låsbricka med zink-flake-beläggning för att klara 480 timmars neutralt saltsprejtest i enlighet med ISO 9227 (liknande varmförzinkning)
MF-SKD Förzinkad vikbygel för användning i trapetsmetallplåt
MQZ-A Förzinkad adapter för pendelmutter för att konvertera gängstängers diameter
RA Förzinkad bladhylsa
SR-RM Förzinkad reduceringsgänga som används för att minska gängstångens diameter
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen