- Godkännanden: ETA
- Höjd: 21.5 mm
- Material: S280GD+Z140-M-A-C enligt DIN EN 10346 2009.7
- Godkännanden: ETA
- Höjd: 41.3 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
MQ-41-L
Ny produkt- Godkännanden: ETA
- Höjd: 41 mm
- Materialtjocklek: 1.5 mm
MQ-41D-L
Ny produkt- Höjd: 83 mm
- Materialtjocklek: 1.5 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Godkännanden: ETA
- Höjd: 82.6 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Godkännanden: ETA
- Höjd: 41.3 mm
- Materialtjocklek: 3 mm
- Höjd: 41.2 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Höjd: 52 mm
- Materialtjocklek: 2,5 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Höjd: 124 mm
- Materialtjocklek: 2,5 mm, 2.75 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Höjd: 72 mm
- Materialtjocklek: 2.75 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Höjd: 124 mm
- Materialtjocklek: 3 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Godkännanden: Akustisk isolering DIN 4109-inspekterad
- För användning med: MQ-skenor och gängstänger M8-M10
- Material: EPDM
MQK-21-L
Ny produkt- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S250GD - DIN EN 10346
- Ytbehandling: Sendzimir-förzinkad - endast för torr inomhusmiljö
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 10 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: ETA
- Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Elförzinkad
- Materialtjocklek: Skena: 2,75 mm, grundplatta: 10 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 3 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
MQN-C
- Produktklass: Ultimate
- Material: Platta: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898
- Ytbehandling: Förzinkad
MQN-CP
- Produktklass: Ultimate
- Material: Platta: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898, Plast: PA 6.6
- Ytbehandling: Förzinkad
MQN-B
- Godkännanden: ETA
- Produktklass: Premium
- Åtdragningsmoment: 40
MQA-S
- Produktklass: Premium
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
MQA-ST
- Produktklass: Ultimate
- Material: Stål klass 4.8
- Ytbehandling: Förzinkad
- Material: Vingar: plast PA, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2
- Ytbehandling: Förzinkad
- För användning med: MQ-system
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Gängad förbindelse – M: M12
- Material: Vingar: plast PA, Mutter: C4C - DIN EN 10263
MQZ-TW
Ny produkt- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 3 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
MQZ-P
Ny produkt- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Maximal belastning - F: 3.5 kN
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Vikt: 27 g
MQA-B
- Godkännanden: ETA
- Produktklass: Premium
- Material: Mutter: GTW45, DIN 1692, Platta: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plast PBT
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Material: S275JR - EN 10025, Platta: stål S355J2 DIN EN 10025-2, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898, Plast: PA 6.6
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Material: S275JR - EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
MQV-2/2 D Skenkoppling
Ny produkt- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
MQP
Ny produkt- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: Skenkoppling: 4 mm, grundplatta: 6 mm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 5 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Material: Kloplatta: S235JR - DIN EN 10025, U-bult: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutter - DIN 50961
- Ytbehandling: Förzinkad
MQT-U
Ny produkt- Nyckelstorlek: 17 mm
- Åtdragningsmoment: 20 Nm
- Material: S355 MC - DIN EN 10149-2, Skruv: styrkeklass 8.8, Plast: PA 6.6
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Ytbehandling: Förzinkad
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Nyckelstorlek: 13 mm
- Vikt: 0.24 kg
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Material: DX51D - EN 10346
- Ytbehandling: Sendzimir-förzinkad
HGP
- Produktklass: Standard
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Förzinkad
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: Skenkoppling: 4 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Materialtjocklek: Skenkoppling: 4 mm, grundplatta: 8 mm
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Förzinkad