Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Tungt skensystem (MIQ)

Kraftiga skensystem med integrerad MQ-profil för enklare röranslutning

Kraftiga skensystem med integrerad MQ-profil för enklare röranslutning
MIQC-C Varmförzinkad (HDG) grundplatta för infästning av MIQ-balk mot betong vid tunga applikationer
MIQC-S Varmförzinkad (HDG) grundplatta för infästning av MIQ-balk mot stål vid tunga applikationer
MI-SGC M12 Varmförzinkad enkel balkklammer (HDG) för fastsättning av MIQ-grundplattor av stål direkt mot stålbalkar
MI-DGC Varmförzinkad (HDG) dubbel balkklammer för anslutning av MI-balkar till stålbalkar vid tyngre applikationer
MIQC-L Varmförzinkade (HDG) medeltunga förbindelser för koppling av två MIQ-balkar
MIQC-H Varmförzinkade (HDG) kraftiga förbindelser för koppling av två MIQ-balkar
MIQC-E Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används för att ansluta MIQ-balkar i längdriktningen för långa spännvidder och tunga applikationer
MIQC-SC Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används med MIQ-grundplattor för en fri positionering av balken
MQA-F Varmförzinkad (HDG) pendelmutter för anslutning av gängade komponenter i MQ-skenor
MIA-BO Varmförzinkad (HDG) U-bygel för montering av glidsko på MI-balkar
MIC-PS/MIC-PSP Varmförzinkad (HDG) förbindelse för infästning av glidskor på MI-balkar vid tyngre applikationer med expansion
MP-US OC Rörklammer med utomhusbeläggning (OC) för universella rörtillämpningar
MRG 2,0-F Glidelement Förstklassigt varmförzinkat (HDG) glidelement för medeltunga värme- och kylapplikationer
MIA-TP Varmförzinkad (HDG) tandad platta som används med MIA-OH-bult för infästning av MI- och MIQ-förbindelser
MIC-TRC Varmförzinkad (HDG) förbindelse för infästning av (M16) gängstänger till MI-balkar
r2956 Varmförzinkad (HDG) distanskoppling för förlängning av gängstänger
M12-F Varmförzinkad (HDG) sexkantsbult som används i olika applikationer
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen