Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Flexibelt skensystem (MT)

Mer flexibla och lättanvända modulära sken- och balksystem för installation av praktiskt taget alla rörstöd, ventilationskanaler och kabelstegar i måttligt korrosiva miljöer

Mer flexibla och lättanvända modulära sken- och balksystem för installation av praktiskt taget alla rörstöd, ventilationskanaler och kabelstegar i måttligt korrosiva miljöer
MT-20 OC skena Lätt profil för strävskena, för utomhusbruk med låg förorening
MT-80 OC Balk Massiv rektangulär lådsektion, för utomhusbruk med låg förorening
MT-90 OC balk Massiv fyrkantig låda, för utomhusbruk med låg förorening
MT-100 OC Balk Extra kraftig rektangulär lådsektion, för utomhusbruk med låg förorening
MT-BR-40D O4 OC konsolarm Konsolarm med back-to-back MT-40 strävskenor och fyrhålig grundplatta, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-L1 OC Hörnvinkel Konsolvinkel för montering av lätta strävskenskonstruktioner, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-L2 OC Hörnvinkel Förlängd konsolvinkel för montering av strävskenskonstruktioner, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-T A OC Hörnkonsol Justerbar konsolvinkel för montering av strävskenor i en T-form, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-T 3D/3 OC Vingmontering Tredubbel vingmontering för anslutning av fyra strävskenor i en 3D-struktur, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-GS OC Konsolvinkel Förstärkt konsolvinkel för tunga MT strävskenskonstruktioner som utsätts för 3D-laster, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-GL OC konsolvinkel Förstärkt konsolvinkel för tunga MT balkkonstruktioner som utsätts för 3D-laster, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-GS A OC Konsolvinkel Justerbar, stagad konsolvinkel för balk- och strävskenskonstruktioner som utsätts för 3D-belastning, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-GL A OC Konsolvinkel Justerbar, förstärkt konsolvinkel för massiva MT balkkonstruktioner som utsätts för 3D-laster, för utomhusbruk med låg förorening
MT-U-GL1 OC T-balk Fläns för konstruktion av T-balkar med MT-balkar, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-GSP L OC Spikplåt Spikplåt för L-formade anslutningar med balkar av typen MT-70 och MT-80, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-GSP T OC spikplåt Spikplåt för T-formade anslutningar med balkar av typen MT-70 och MT-80, för utomhusbruk med låg förorening
MT-C-GLP T OC Spikplåt Spikplåt för T-formade anslutningar med balkar av typen MT-80, MT-90 eller MT-100, för utomhusbruk med låg förorening
MT-ES-90 OC Skarvstycke Skarvstycke för sammankoppling av MT-90- eller MT-100-balk, för utomhusbruk med låg förorening
MT-ES-70 OC Skarvstycke Skarvstycke för sammankoppling av MT-70- eller MT-80-balk, för utomhusbruk med låg förorening
MT-B-L OC lätt grundplatta Förbindelse för stolpgrund för infästning av lätta strävskenskonstruktioner mot betong eller stål, för utomhusbruk med låg förorening
MT-B-T OC lätt grundplatta Förbindelse grundplatta för infästning av lätta strävskenskonstruktioner mot betong eller stål, för utomhusbruk med låg förorening
MT-B-O2 OC Grundplatta Förbindelse grundplatta för infästning av strävskenskonstruktioner mot betong och stål, för utomhusbruk med låg förorening
MT-B-O4 OC 3D-belastning grundplatta Förbindelsegrundplatta för infästning av strävskenskonstruktioner vid 3D-belastning mot betong och stål, för utomhusbruk med låg förorening
MT-B-GS T OC Balkgrundplatta Förbindelsegrundplatta för infästning av MT-70- och MT-80-balk mot betong och stål, för utomhusbruk med låg förorening
MT-BC-GS T OC Balkklammer Balkklammer för infästning av MT-70- och MT-80-balk mot stålbalkar, för utomhusbruk med låg förorening
MT-AB-L 45 OC Konsolsträva 45-graders konsolsträva för infästning av MT-40- och MT-50-strävskenstrukturer mot betong, för utomhusbruk med låg förorening
MT-S-RS OC Stångförstyvning Förmonterad förbindelse för fastspänning av strävskena runt gängstång för seismisk användning, utomhus med låg förorening
MT-TLB OC Twist-Lock-bult Sexkantsbult för användning med Twist-Lock vid montering av strävskenstrukturer, för utomhusbruk med låg förorening
MT-S-H1 OC Seismisk strävbas Etthåls ledad förbindelse för montering av seismisk strävning på MT strävskensram, för utomhusbruk med låg förorening
MT-S-H2 OC Seismisk strävbas Tvåhåls ledad förbindelse för montering av seismisk strävning på MT strävskensram, för utomhusbruk med låg förorening
MT-FP Gängad strävplatta Fixeringsplatta med gängade hål för infästning av medium mot strävskenor, för utomhusbruk med låg förorening
MT-CC-40D OC U-montering Klammer för korskoppling mellan skena och skena eller balk med MT-strävskena, för utomhusbruk med låg förorening
MT-CC-60 OC U-montering Klammer med korrosionsbeständig beläggning för korskoppling mellan skena och skena eller balk med MT-strävskena, för utomhusbruk med låg förorening
MT-CC-40/50X2 OC U-montering Klammer för korskoppling mellan skena och skena eller balk med MT-strävskena, för utomhusbruk med låg förorening
MT-CC-70 OC U-montering Klammer för korskoppling av en MT-balk till en annan skena/balk, för utomhusbruk med låg förorening
MT-CT-H5 OC Korsplatta Platt korsskenkoppling för ihopkoppling av tre MT-skenor, för utomhusbruk med låg förorening
MT-CT-H4 OC Skarvplatta Platt skenkoppling som används som en längsgående förlängare för MT-skenor, för utomhusbruk med låg förorening
MT-B-G AS OC Förbindelse Varmförzinkad förbindelse för infästning av MT-70- och MT-80-balkar på konstruktionsstål i måttligt korrosiva miljöer
MT-CTR-GS OC Balkhållare Hållare för upphängning av balkarna MT-70 och MT-80 från gängstång för att skapa massiv MEP- och HVAC-trapets
MT-CTR-GL OC Balkhållare Hållare för upphängning av balkarna MT-90 och MT-100 från gängstång för att skapa massiv MEP- och HVAC-trapets
MT-CTAB OC skruv Bult av klass 8.8 med varmförzinkad fyrkantig bricka för montering av upphöjt golv i måttligt korrosiva miljöer
MT-P-G OC Modulär platta Modulär platta för montage av modulära konstruktioner mot konstruktionsstål utan behov av skjutmontage
MT-CC-40/50 Panelförbindelse Skenkopplingsplatta för fastsättning av paneler mot sträva eller MT-balk, inklusive för varm/kall inneslutning i datacentrum
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen