Stativ PUA 25
Ny produktArtikel #2107119
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
- För användning med: PR 2-HS, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
- Ytterligare information om tillbehör: Stativ med 5/8" gänga, höjden kan justeras mellan 1,00 m och 1,68 m, stativhuvud i metall, självlåsande stativben, vikt 3,6 kg
- Max. höjd: 1700 mm
Dela