Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MF-UKS-HDG

Konsol MF-UKS 1000 HDG Artikelnummer: 426198

Varmförzinkad (HDG) konsol

  • Materialtjocklek: Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
  • Material: S235JR - DIN EN 10025
  • Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG

Andra sökte även på takjärn, uks konsol or sträva.

Gör dina val

Längd - L
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
426,79 SEK
426,79 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Maximal belastning - F
0.88 kN
Vikt
2560 g

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Konsol av standardstorlek
  • Materialcertifikat kan erhållas

Användningsområden

  • Infästning av lätta och medeltunga rörstödssystem
  • Montering av ventilationskanaler och kabelstegar
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt