Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MT-C-LL1 FL OC Förmonterad vinkelkoppling

Montagebult MT-C-LL1 FL OC Artikelnummer: 2399672

Vinkel med förmonterade montagebultar för montering av rörstöd, för utomhusbruk med låg förorening

  • Material: Q235B
  • Material och beläggning: Kolstål - utomhusbelagd
  • Materialtjocklek: 4 mm

Andra sökte även på vinkel.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 16 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
16
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
4 859,52 SEK
303,72 SEK
/
1 Styck