Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används med MIQ-grundplattor för en fri positionering av balken

  • Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Ytbehandling: Inte förzinkad
  • Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Andra sökte även på skenkoppling miq or svetskoppling miq.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 4 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 863,68 SEK

Teknisk information

IS_MIQ_0010.eps (75805)
Material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inte förzinkad
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Levereras med en obehandlad för problemfri svetsning. Kan förzinkas eller målas vid ett senare tillfälle om så önskas.
  • Utformad för att täcka ett stort urval flänsbredder

Användningsområden

  • Del av ett moduluppbyggt system för stöd av rör, kabelstegar och andra installationer
  • Monterar MIQ-90-balkar direkt till bärande stålkonstruktioner
  • Monteras till MIQ-balkar med eller utan MIQ-B grundplattor

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.