Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Varmförzinkad vingmutter (HDG plus) för anslutning av komponenter i modulära upphängningssystem

  • Material: Vingar: plast PA, Mutter: QStE 380 TM, SEW 92
  • Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG Plus
  • Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Andra sökte även på fjärilsmuttermutter or skenmutter.

Gör dina val

Gängad förbindelse – M
  • M8
  • M10
Förpackningsstorlek
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 1 645,08 SEK

Teknisk information

Material
Vingar: plast PA, Mutter: QStE 380 TM, SEW 92
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG Plus
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
För användning med
MQ-kanaler

Dokument

pdf Teknisk information HAC-30 med MQM vingmutter, engelska [ 3.4 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Snabbanslutning av komponenter i modulära upphängningssystem på den öppna sidan av MQ-skenan
  • Flexibla vingar – för snabbare installation och positionering i MQ-skenans öppningar
  • Tandade ytor – för enklare, exaktare justering
  • Kompakta mått
  • Möjliggör användning i ytliga, standardutformade och djupa formband

Användningsområden

  • Infästning av rör och ventilationskanaler
  • Montering av kabelstegar och kabelkorgar
  • Rekommenderas för användning i inomhusmiljöer och milt korrosiva utomhusmiljöer

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt