Batteridrivna bilningsmaskiner
Visa batteridrivna mejselhammare med minimerade vibrationer och uttröttning vid mejsling och bilning i betong
BATTERIDRIVNA MEJSELHAMMARE
TE 500-A36 mejselhammare erbjuder hög prestanda med sladdlös mobilitet
TE 300-A36 SDS-Plus och TE 500-A36 SDS-Max mejselhammare, som drivs av våra högpresterande 36V-batterier, ger dig den kraft du behöver för lätta och medeltunga rivningstillämpningar.
Det finns många sätt att riva betong och murverk eller ta bort kakel - från att använda en vanlig slägga till mer moderna, eldrivna bilningsverktyg.
Den senaste teknologin för elverktyg ger högre hastighet, ökad produktivitet och bättre hälsa och säkerhet. Trots det finns det en del utmaningar, som att hitta en strömkälla på arbetsplatsen och riskerna med hängande, släpande kablar.
Kraft som ett elverktyg med sladdlös mobilitet: Nya TE 500-A36 är den första SDS-Max mejselhammaren på marknaden och ingår tillsammans med TE 300-A36 SDS-Plus batteridriven mejselhammare i vår portfölj som ska ta sig an denna utmaning. Båda verktygen drivs av våra klassledande 36V-batterier för att leverera hög prestanda och mejsling med snabb hastighet samtidigt som batteridriften gör det möjligt att vara flexibel och snabbt kunna förflytta sig mellan olika jobb. Inga släpande kablar och inget mer letande efter strömkällor på arbetsplatsen. Båda mejselhammarna passar för lätta och medeltunga tillämpningar och de kan anslutas till våra dammreduceringsenheter och Hiltis dammsugare för nästan helt dammfri mejsling.
Se hur de jämför olika verktyg och välj det som passar dig bäst.
välj rätt verktyg för din applikation

TE 300-A36 SDS-Plus batteridriven mejselhammare
TE 300-A36 är en lätt mejselhammare för mejslingsarbeten och ytbearbetning. Den är lätt, kompakt och enkel att hantera.
TE 300-A36 batteridriven mejselhammare är utrustad med:
- En borstlös motor för hög prestanda och minimalt underhåll
- Avancerade säkerhetsfunktioner som aktiv vibrationsreducering (AVR) som gör att du kan arbeta säkert under en längre tid och alternativet att kunna ansluta till ett dammuppsamlingssystem (DRS-C) för nästan helt dammfri mejsling.
- Batteri med hög kapacitet som gör det möjligt för dig att arbeta upp till åtta timmar på ett batteri, ett justerbart sidohandtag
- Som ger ett säkert grepp i alla positioner,
Gör TE 300-A36 perfekt för:
- Lätt bilning och spårning i betong
- Borttagning av överskott och bearbetning av ytor
- Borttagning av gips, kakel och murbruk
- Bilning, spårning samt håltagning för rör i väggar och golv

TE 500-A36 SDS-Max batteridriven mejselhammare
Nya TE 500-A36 batteridriven SDS-max mejselhammare är en högpresterande mejselhammare - perfekt för mejsling och bilning i betong, murbruk och kakel.
TE 500-A36 batteridriven mejselhammare är utrustad med:
- En borstlös motor och pneumatisk slagmekanism med hög prestanda.
- Avancerade säkerhetsfunktioner som aktiv vibrationsreducering (AVR) som gör att du kan arbeta säkert under en längre tid och alternativet att kunna ansluta till ett dammuppsamlingssystem (DRS-B) för nästan helt dammfri mejsling.
- Möjligheten att välja reducerad kraft gör att verktyget kan användas mer precist för finmejsling.
- En justerbar, roterande mejslingsfunktion så att du lätt kan arbeta på olika ytor.
TE 500-A36 är perfekt för:
- Mejsling på betong och murade väggar
- Mejsling av kanaler i betong och murverk för installation av rör och kablar
- Förstora brott
- Medeltung mejsling och borttagning av kakel

Få ut så mycket som möjligt av dina verktyg med våra marknadsledande tjänster

Hilti Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att du kan fokusera på din verksamhet.
Med vår Hilti Fleet Management-tjänst kan du utnyttja kostnadsfri service på alla dina Hilti mejselhammare. Och det bästa av allt? Du får låna ett verktyg när ditt verktyg är på reparation. Dessutom är alla kostnaderna för dina verktyg täckta av en fast månadsavgift, inklusive stöldskydd.
Det innebär inga pengar i förskott* och förutsägbara kostnader i framtiden.

Hilti Verktygsservice
Inga kostnader i upp till 2 år och verktygen tillbaka inom 3 dagar efter reparation eller KOSTNADSFRITT!
Är du rädd att arbetet blir stillastående när vi servar din mejselhammare?
Sluta bekymra dig! Med vår verktygsservice är alla dina service- och reparationskostnader täckta upp till 2 år och vid behov reparerar vi det och återlämnar det inom 3 dagar. Om verktyget är mer än två år gammalt och om du inte får tillbaka ditt verktyg på tre dagar behöver du inte betala för reparationen. Vi hämtar till och med verktyget på arbetsplatsen och lämnar tillbaka det där du behöver det nästa gång.
Kontakta oss bara via telefon eller boka reparationen på nätet så tar vi hand om resten.

Hilti Connect
Bekymmersfri verktygsservice enkelt till hands.
Vill du veta när din mejselhammare reparerades senaste gången? Hur många gånger har den varit på service?
Eller du kanske inte har använt verktyget på länge och därför gärna vill se en snabb så-här-gör-du-video? Enkel tillgång till all information du behöver via Hilti Connect-appen.
Skanna. Klicka. Klart!
**Med förbehåll för kreditkontroll
Ultimat SDS max mejslar för mejsling på betong med TE 500-A36
SORTIMENT AV MEJSLAR för mejsling PÅ TEGEL OCH BLOCK med TE 300-A36

TE-CP-FM
Ultimat SDS Plus (TE-C) bred spadmejsel (polygon) för ytmejsling på betong och murverk.

TE-CP-SPM
Ultimat SDS Plus (TE-C) bred spadmejsel (polygon) för ytmejsling på betong och murverk.

TE-CP-SPME
Ultimat SDS Plus (TE-C) ensidig spadmejsel för ytbearbetning med hög precision.

TE-CP-SM
Ultimat TE-C (SDS Plus) spetsmejsel med polygondesign för högsta effektivitet vid lätta rivningsarbeten.